MAX14978

量产

超高速USB无源开关(低速/全速/高速/超高速)

支持低失真、高性能开关应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 设计用于超高速USB应用:
    • 支持低速/全速/高速(1.5/12/480Mbps)工作
    • 支持超高速(5.0Gbps)工作
  • 优异的回波损耗和插入损耗特性,支持超高速模拟开关工作
  • 低静态电流:36µA (典型值)
  • 保留所有链路训练(超高速)
  • LVCMOS控制(1.4V ≤ VIH ≤ 3.6V)
  • 采用+3.3V单电源供电
  • 小尺寸、3.5mm × 9.0mm、42引脚TQFN封装
MAX14978
超高速USB无源开关(低速/全速/高速/超高速)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14978的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览