智能卡读卡器
智能卡读卡器
ADI公司的智能卡接口IC系列为针对所有ISO 7816、EMV*和GSM11-11应用设计的智能卡读卡器提供低成本、低功耗模拟前端。它们支持5 V、3 V和1.8 V智能卡,还提供实现超低停止模式功耗的选项。
ADI公司的智能卡接口IC系列为针对所有ISO 7816、EMV*和GSM11-11应用设计的智能卡读卡器提供低成本、低功耗模拟前端。它们支持5 V、3 V和1.8 V智能卡,还提供实现超低停止模式功耗的选项。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}