DS8023
DS8023
量产智能卡接口
可靠的智能卡通信IC,提供±8kV ESD保护,支持10nA超低功耗待机模式
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
- 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (IEC)保护
- 待机模式下具有超低电流损耗,典型值小于10nA (典型值)
- 内部产生IC卡供电电压:
- 5.0V ±5%,80mA (最大值)
- 3.0V ±8%,65mA (最大值)
- 1.8V ±10%,30mA (最大值)
- 通过内部专用排序电路自动控制卡的激活和禁用
- 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
- 灵活产生卡时钟,支持外部晶振的1、2、4、8分频
- 大电流保护、短路保护以及过热保护
DS8203智能卡接口IC为低成本、低功耗模拟前端,适用于所有ISO 7816、EMV*以及GSM11-11应用。DS8023支持5V、3V和1.8V智能卡,并提供低功耗待机模式。DS8023提供28引脚TSSOP和SO封装,替换TDA8024时只需少许改动甚至无需改动。
DS8023用于连接系统微处理器和智能卡接口,提供IC卡应用所需的所有供电电源、保护电路以及电平转换。
应用
- 接入控制
- 自动取款机
- 银行设备
- 借记/信用卡支付终端
- 付费电视
- 密码键盘
- POS终端
- 机顶盒授权接入
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS8023-RJX+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS8023-RJX+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS8023-RRX+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS8023-RJX+ | 量产 | |
DS8023-RJX+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS8023的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论