DS8007A
DS8007A
量产汽车级多协议双智能卡接口
工作在扩展级温度范围,智能卡供电及通信,用于双物理接口环境
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 为两路独立的智能卡提供完整的接口/控制
- 卡接口具有8kV (最小值) ESD保护
- 内部产生IC卡供电电压
- 5.0V ±5%,65mA (最大值)
- 3.0V ±8%,50mA (最大值)
- 1.8V ±10%,30mA (最大值)
- 内部专用的时序管理电路自动控制卡的激活、关闭和数据通信
- 8位并行总线与主机接口(用户可选择复用或非复用模式)
- 片选和三态总线允许总线上挂接多个设备(读卡器和存储器)
- 8字符接收FIFO,可设置深度/阈值
- I/O口连接外部ISO 7816 UART
- 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),支持2倍频
- 可选择卡时钟停止在高电平、低电平或内部产生的1.25MHz (卡关断)
- 提供经过EMV认证的参考设计和评估套件(DS8007-KIT)
DS8007A多协议双智能卡接口是一款汽车级、低成本双智能卡读卡器接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007A可以方便地直接连接至Maxim安全微控制器的非复用字节宽度总线。另外,并行总线也可以复用,允许直接连接至80C51兼容微控制器的复用总线,通过MOVX寻址。
一路集成的UART复用该接口,允许高速、自动地完成智能卡处理,并且每个卡槽具有独立的处理和可变波特率能力。卡接口由内部时序控制,支持自动激活和关闭时序、可处理T = 0、T = 1所需要的所有动作以及同步协议。此外还支持掉电情况下的紧急关闭。通过辅助I/O可支持第三个卡。同一组I/O还可作为额外的UART串行接口。
DS8007A提供两路智能卡接口所需的全部信号,集成电压转换器保证了1.8V/3V/5V卡和1.8V/3V/5V工作环境的相互兼容性,能够工作在2.7V至6V电源电压。对于非汽车级应用,可以选择标准版本的DS8007。
应用
- 接入控制
- 银行设备(POS终端、借记卡/信用卡支付终端、密码键盘、自动取款机)
- 收费电视
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS8007A-EAG+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
DS8007A-EAG+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds8007a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论