MAX8891
量产高PSRR、低压差、150mA线性稳压器
超低噪声低压差线性稳压器,SC70封装
- 产品模型
- 21
产品详情
- 节省空间的SC70封装
- 10kHz时具有65dB PSRR
- 负载电流为120mA时压差仅为120mV
- 采用1µF陶瓷电容,能够在任何负载下保持稳定
- 保证150mA输出
- 只需要输入、输出电容(MAX8891)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8891)以及可调(MAX8892)
- 地电流低至40µA
- 优异的负载/电源瞬态响应
- 过流和热保护
MAX8891/MAX8892低压差(LDO)线性稳压器能够提供高达150mA的连续输出电流。这些稳压器在120mA负载电流下压差为120mV。
MAX8891只需一个输入/输出电容,占用最小的PCB面积。MAX8892的输出电压可通过外部分压器设置。
MAX8891的输出电压可以预置在1.5V至4.5V范围内。MAX8891/MAX8892设计采用p沟道MOSFET调整管,可以保持非常低的地电流(40µA)。
稳压器设计经过优化可以使用小尺寸、低成本陶瓷电容。MAX8891/MAX8892只需1µF (典型值)输出电容,可以在任何负载下保持稳定。系统禁止时,电流损耗降至1µA。
这些稳压器采用微型5引脚SC70封装。
应用
- 基站
- Bluetooth便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8891EXK15+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK15+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK18+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK18+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK19+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK19+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK29+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK29+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK30+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK30+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK31+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK31+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK33+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK33+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK33/V+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK33/V+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK35+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK45+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK45+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK89+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX8891EXK89+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8891的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论