MAX77816

量产

高效升/降压稳压器,带5A开关

98%效率升/降压,带I2C接口,提供高于3A的连续输出电流

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 升压和降压操作,包括升压和降压模式之间平稳切换。
    • 2.3V至5.5V VIN范围
    • 2.60V至5.14V VOUT,20mV步长
    • 3A最小连续输出电流(VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
  • 突发电流:3.6A最小输出电流,达800μs (VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
  • I2C串行接口允许动态调节VOUT,提高设计灵活性
  • 97.5%峰值效率
  • 40µA静态电流
  • 安全特性增强器件和系统可靠性
  • 软启动
  • True Shutdown™真关断
  • 热关断和短路保护
  • 多功能GPIO引脚
  • MAX77816A/F:FPWM模式使能
  • MAX77816B:电感峰值电流限值选择
  • MAX77816C:输出电压选择
  • MAX77816D:电源就绪指示
  • MAX77816E:中断指示
  • 小尺寸:1.827mm × 2.127mm、20焊球WLP封装、0.4mm焊球间距
MAX77816
高效升/降压稳压器,带5A开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升降压稳压器 3
MAX77801 推荐新设计使用 5.5V输入,2A 高效率升/降压稳压器
MAX77813 量产 5.5V输入、2A高效降压-升压转换器
MAX8625 量产 高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77816EVKIT

MAX77816 评估板

特性和优点

  • 升压和降压操作,包括升压和降压模式之间平稳切换。
    • 2.3V至5.5V VIN范围
    • 2.60V至5.14V VOUT范围,步长为20mV
    • 3A最小连续输出电流(VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
    • 突发电流:3.6A最小输出电流,达800µs (VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
  • I2C串行接口允许动态调节VOUT,提高设计灵活性
  • 97.5%峰值效率
  • 40μA静态电流
  • 安全特性增强器件和系统可靠性
    • 软启动
    • 真关断(True Shutdown™)
    • 热关断和短路保护
  • 多功能GPIO引脚
    • MAX77816A:FPWM模式使能
    • MAX77816B:电感峰值电流限值选择
    • MAX77816C:输出电压选择
    • MAX77816D:电源就绪指示
    • MAX77816E:中断指示
  • 小尺寸:1.827mm x 2.127mm、20焊球WLP封装、0.4mm焊球间距

产品详情

MAX77816评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX77816。IC为高电流、高效升/降压调节器,适用于单节锂离子电池供电应用。器件支持2.60V至5.14V较宽输出电压范围。IC允许5A (典型值)最大开关电流。降压模式下,输出电流可高达4A;升压模式下,最大输出电流可高达3A。独特的控制算法允许高效、卓越的电源/负载瞬态响应,以及在降压和升压模式之间平稳切换。

IC具有I2C兼容串行接口。I2C接口允许动态调节输出电压,从而支持精细控制系统功耗。I2C接口还支持使能控制和器件状态监测等特性。

多功能GPIO引脚可通过寄存器设置为5种不同的选项,例如FPWM模式使能和电感峰值电流限值选择。这些选项提供设计灵活性,允许IC覆盖较宽的应用范围和应用场景。

Maxim命令模块(MINIQUSB)可用于使能Windows®兼容PC和评估板之间的USB至I2C通信。评估软件提供基于Windows的图形用户界面(GUI),用于熟悉IC的各种特性。

应用

  • 数码相机:电源
  • 电子烟:雾化器供电
  • 煤气表/水表:数据集中器供电
  • 美肤产品:高功率LED供电
  • 智能手机:相机子系统、传感器、RGB LED、SDIO、指纹扫描器等供电

MAX77816EVKIT
MAX77816 评估板

参考电路

MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 参考设计

Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

特性和优点

  • Battery Charger Input Current up to 1A
  • USB Standard-A Output Current up to 1.5A
  • 4400mAh Li+ Battery
  • Thermal and Overcurrent Protection on the USB Standard-A Output
  • I2C Headers for Flexible Logic Levels from 1.8V to 5.0V
  • Orange LED to Indicate if the Battery Is Charging
  • No External Reverse Blocking Diode Required Between Battery and Charger
MAXREFDES1214
Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览