MAX14595

量产

高速、漏极开路逻辑电平转换器

用于超低功耗设计的双通道、双向逻辑电平转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足工业标准
    • 满足标准的快速和高速*I²C需求
    • 支持高于4MHz*的MDIO开漏总线
  • 提高设计灵活性
    • VL侧可低至0.9V
    • 支持高达8MHz的推挽工作速率
  • 超低功耗
    • 7µA (典型值) VCC电源电流
    • 3µA (典型值) VL电源电流
  • 高度集成
    • 当/TS为高电平时,供电侧上拉电阻使能
    • 12kΩ (最大值)内部上拉
    • 低导通电阻RON:17Ω (最大值)
  • 节省空间
    • 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
    • 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX14595
高速、漏极开路逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 1
MAX14591 量产 高速、漏极开路逻辑电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

maxrefdes117fig00
MAXREFDES117 参考设计

Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

特性和优点

  • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
  • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
  • Low Power
  • Device Drivers
  • Free Algorithm
  • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
  • Test Data

Competitive Advantages

  • Highly-integrated, small-size sensor
  • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
  • Ultra-low power consumption
MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 参考设计

Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

特性和优点

  • Battery Charger Input Current up to 1A
  • USB Standard-A Output Current up to 1.5A
  • 4400mAh Li+ Battery
  • Thermal and Overcurrent Protection on the USB Standard-A Output
  • I2C Headers for Flexible Logic Levels from 1.8V to 5.0V
  • Orange LED to Indicate if the Battery Is Charging
  • No External Reverse Blocking Diode Required Between Battery and Charger
MAXREFDES117
Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor
MAXREFDES1214
Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14595的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览