MAX7301

量产

4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 行业标准的4线接口简化I/O端口扩展,最多可扩展到28路I/O,与微处理器架构无关
    • 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容串口
    • 2.25V至5.5V工作电压
    • 20或28个I/O端口,可配置为推挽式逻辑输出、施密特逻辑输入或带内部上拉的施密特逻辑输入
    • 7个I/O端口具有逻辑跳变检测功能
  • 低功耗降低电源要求
    • 11µA (最大值)关断电流
MAX7301
4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

最新评论

近期浏览