MAX7311

量产

2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护

2线接口、16位I/O端口扩展器,具有中断和热插入保护功能,适合与SMBus和I²C总线兼容的应用

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2V至5.5V工作电压
  • I/O容许5V过压
  • 支持热插入
  • 16个I/O引脚上电时默认为输入
  • 每个I/O口具有100kΩ上拉电阻
  • 漏极开路中断输出(/INT)
  • 总线延时实现无锁定工作
  • SCL/SDA输入噪声滤波器
  • 64个从机ID地址
  • 低待机电流(典型2.9µA)
  • 极性反转
  • 4mm x 4mm,0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7311
2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7311EVKIT

MAX7311评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 可配置输入或推挽式输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 板上按钮开关
  • 板上LED用于演示GPIO的推挽式输出

产品详情

MAX7311评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7311 I²C兼容的16位I/O端口扩展器,每个端口可配置成输入或推挽式输出。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简单易用的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7311的功能。MAX7311评估板的印刷电路板上(PCB)安装了MAX7311ATG+。

应用

  • 工业控制
  • 仪表与试验测量
  • 医疗装置
  • PLC
  • RAID系统
  • 服务器

MAX7311EVKIT
MAX7311评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览