视频放大器和模拟视频功能
searchIcon
banner background image

视频放大器和模拟视频功能

ADI为需要将放大器用作增益1或2缓冲器的设计人员提供适用的解决方案。我们易于使用的视频放大器和具有模拟视频功能的配套产品针对特定增益进行了优化,有助于充分缩短设计时间。
ADI为需要将放大器用作增益1或2缓冲器的设计人员提供适用的解决方案。我们易于使用的视频放大器和具有模拟视频功能的配套产品针对特定增益进行了优化,有助于充分缩短设计时间。

子分类

archive icon
ADI公司的高速差分接收器和CAT-5电缆均衡器可以补偿长达300米UTP电缆和同轴电缆的传输损耗。我们的AD8123等产品的设计技术能够优化低噪声、中短距离应用的性能,同时提供长电缆均衡所需的高增益带宽。各增益级汇总在一起,以便获得接近的电缆反转频率响应。逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现低噪声。
Arrow image
ADI公司的高速差分接收器和CAT-5电缆均衡器可以补偿长达300米UTP电缆和同轴电缆的传输损耗。我们的AD8123等产品的设计技术能够优化低噪声、中短距离应用的性能,同时提供长电缆均衡所需的高增益带宽。各增益级汇总在一起,以便获得接近的电缆反转频率响应。逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现低噪声。