MAX1608

量产

八通道、SMBus至并行输入/输出扩展器

8通道、SMBus串-并I/O扩展器,通过SMBus实现远端控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 串并或并串转换
  • 8个通用数字I/O引脚(可承受+28V)
  • SMBus 2线串行接口
  • 支持反SMBSUS异步挂起
  • 9个引脚可选的从机地址
  • 上电时输出高阻抗(MAX1609)
  • 上电时输出低电平(MAX1608)
  • 电源电流:2.5µA
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 16引脚QSOP封装
MAX1608
八通道、SMBus至并行输入/输出扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 3
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1608的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览