HDMI/DVI器件
searchIcon
banner background image

HDMI/DVI器件

ADI公司的数字视频信号完整性(SI)解决方案DisplayPort™ (DP)、HDMI®和DVI™ (TMDS)为设计人员提供尽可能优化的图像质量。适用于下一代长距离和视频分配应用的解决方案提供视频电缆长度延长和信号完整性优势,包括出色的自动化性能(无需设置或调整)、更低抖动(以提供清晰的图像质量),以及适合电缆和PCB应用的灵活/易于使用的(多开关配置)。ADI还提供差分模拟视频均衡器,以通过双绞线电缆传输混合视频(CVBS)。
ADI公司的数字视频信号完整性(SI)解决方案DisplayPort™ (DP)、HDMI®和DVI™ (TMDS)为设计人员提供尽可能优化的图像质量。适用于下一代长距离和视频分配应用的解决方案提供视频电缆长度延长和信号完整性优势,包括出色的自动化性能(无需设置或调整)、更低抖动(以提供清晰的图像质量),以及适合电缆和PCB应用的灵活/易于使用的(多开关配置)。ADI还提供差分模拟视频均衡器,以通过双绞线电缆传输混合视频(CVBS)。

子分类

archive icon
许多专业、消费类和汽车视频应用对于HDMI®发射器和DVI发射器仍具有巨大的需求。ADI公司多样化的解决方案,提供汽车应用认证、低功耗和小型封装(3.4 mm × 3.4 mm WLCSP封装)等竞争优势。我们的HDMI/DVI发送器系列产品可用于转换各种格式,例如将HDMI、MIPI和TTL转换为HDMI视频数据。典型应用包括机顶盒、视频分配和数字摄像头。在这些应用中,ADI公司的HDMI发射器和DVI发射器在许多产品中经过多年的实践验证,均能提供可靠的互操作性。我们的HDMI部件也支持HDCP,以实现内容加密保护。
Arrow image
许多专业、消费类和汽车视频应用对于HDMI®发射器和DVI发射器仍具有巨大的需求。ADI公司多样化的解决方案,提供汽车应用认证、低功耗和小型封装(3.4 mm × 3.4 mm WLCSP封装)等竞争优势。我们的HDMI/DVI发送器系列产品可用于转换各种格式,例如将HDMI、MIPI和TTL转换为HDMI视频数据。典型应用包括机顶盒、视频分配和数字摄像头。在这些应用中,ADI公司的HDMI发射器和DVI发射器在许多产品中经过多年的实践验证,均能提供可靠的互操作性。我们的HDMI部件也支持HDCP,以实现内容加密保护。