MAX1748

量产

三输出TFT-LCD DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三路集成DC-DC转换器
  • 1MHz电流模式PWM boost稳压器
    • 高达+13V大功率主输出
    • ±1%精度
    • 高效率(93%)
  • 双电荷泵输出
    • 高达+40V正电荷泵输出
    • 低达-40V负电荷泵输出
  • 内部供电顺序
  • 内部功率MOSFET
  • +2.7V至+5.5V输入电源
  • 0.1µA关断电流
  • 0.6mA静态电流
  • 内部软启动
  • 电源就绪输出
  • 超小型外部元件
  • 薄型TSSOP封装(最高1.1mm)
MAX1748
三输出TFT-LCD DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX1997 量产 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
产品 6
MAX1664 有源点阵液晶显示器(AMLCD)电源
MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1748EVKIT

MAX1748、MAX1779评估板

特性和优点

  • +2.7V至+5.5V输入范围(如配置)
  • 输出电压
    • +10V输出,200mA (boost开关)
    • 大于20mA的+15V输出(正电荷泵稳压器)
    • 大于20mA的-5V输出(负电荷泵稳压器)
  • 输出可通过电阻调节
  • 效率大于85%
  • 内部MOSFET开关
  • 0.1µA (典型) IC关断电流
  • 1MHz boost开关频率,500kHz电荷泵开关频率
  • 低轮廊
  • 可评估MAX1779 (需要替换元件)
  • 表面安装元器件
  • 经过安装与完全测试

产品详情

MAX1748评估板(EV kit)是经过安装与完全测试的表面贴装电路板,包含1路boost开关稳压器和2路电荷泵稳压器电路。Boost开关电路配置为+10V输出,可从+2.7V至+5.5V电源电压提供高达200mA电流。

正电荷泵电路配置为+15V输出,可提供大于20mA电流。负电荷泵电路配置为-5V输出,可提供大于20mA电流。任意一个或2个电荷泵的电源可由+2.7VDC至+5.5VDC电源或boost稳压器的输出提供。

MAX1748评估板演示使电池寿命最大化的低静态电流和高效率(高于86%)特性。1MHz工作频率允许使用纤小的表面安装元件,MAX1748的TSSOP封装(最高1.1mm)和低轮廊外部元器件可使电路高度小于1.2mm。MAX1748评估板还可用于评估MAX1779 IC。

应用

  • LCD显示器与面板表
  • 笔记本电脑
  • 数字助理
  • 掌上电脑
  • PDA

MAX1748EVKIT
MAX1748、MAX1779评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览