MAX1790

不推荐用于新设计

低噪声、升压型DC-DC转换器

紧凑的高效boost转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 90%效率
  • 可调输出:VIN至12V
  • 1.6A、0.21Ω、14V功率MOSFET(MAX1790)
  • 2.4A、0.15Ω、14V功率MOSFET(MAX8715)
  • 输入范围:+2.6V至+5.5V
  • 引脚可选的640kHz或1.2MHz开关频率
  • 关断电流:0.1µA
  • 可编程软启动
  • 小型8引脚µMAX封装
MAX1790
低噪声、升压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1790的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览