MAX1779
不推荐用于新设计低功耗、三输出TFT LCD DC-DC转换器
业内首款高性能boost调节器,带有双电荷泵稳压器,用于小尺寸电池供电的LCD设备
Viewing:
产品详情
- 三个集成式DC-DC转换器
- 250kHz电流模式PWM升压稳压器
- 高功率主输出高达+13V
- 精度:±1%
- 高效率(91%)
- 双路电荷泵输出
- 正电荷泵输出高达+40V
- 负电荷泵输出低至-40V
- 内部电源时序控制
- 内部功率MOSFET
- 输入电源:+2.7V至+5.5V
- 关断电流:0.1µA
- 静态电流:0.5mA
- 内部软启动
- 电源就绪输出
- 超小型外部元件
- 薄型TSSOP封装(最高处为1.1mm)
MAX1779三路输出DC-DC转换器提供小型有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的高效调节电压。一个高功率DC-DC转换器和两个低功率电荷泵将+2.7V至+5.5V输入电源电压转换为三个独立的输出电压。
高功率主DC-DC转换器可产生高达13V的升压输出电压(VMAIN),调节范围在±1%以内。低功耗BiCMOS控制电路和集成功率MOSFET的低导通电阻(1Ω)可实现高达91%的效率。250kHz电流模式脉宽调制(PWM)架构提供快速瞬态响应,并支持使用超小型电感和陶瓷电容。
双电荷泵独立调节一个正输出(VPOS)和一个负输出(VNEG)。这些低功耗输出使用外部二极管和电容级(级数视需要而定)将输出电压调节至高达+40V和低至-40V。专有的调节算法有效地减小了两个电荷泵的输出纹波和电容尺寸。
MAX1779采用超薄TSSOP封装(最高处为1.1mm)。
应用
- 摄像机
- 数码相机
- 无源矩阵LCD显示器
- PDA
- TFT有源矩阵LCD显示器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1779的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论