MAX1997
量产五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
5路/3路输出、TFT LCD供电电源,带有故障保护和VCOM缓冲
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX1997/MAX1998可提供有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)所需要的电压。二者组合了高性能升压转换器和两路线性稳压控制器、输入保护开关控制和灵活的上电顺序编程。MAX1997包含两个额外的线性稳压控制器和一个VCOM缓冲器。MAX1997/MAX1998能够处理2.7V至5.5V的输入电压,并具有多级保护电路,为液晶显示器提供完备的供电方案。
主电源DC-DC变换器可以为显示器的源级驱动IC提供稳定的输入电压。该变换器是一个高频的(高达1.5MHz)升压调节器、内置一个14V N沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容,效率高于85%。其电流模式控制结构可以为脉动负载提供快速瞬态响应,并且其内部的软启动和逐周期的电流限制有助于抑制输入浪涌电流。
正、负线性稳压控制器可以作为电荷泵的后续稳压,用于TFT栅极的通/断电源。通过选取合适的外部元件,三路输出可以按照任意顺序提供供电。两个线性稳压控制器和升压调节器都带有供电顺序控制输入端。
MAX1997带有一个大电流背板驱动器(VCOM),这个缓冲器可以提供超过300mA (典型值)的峰值电流,仅需一个0.47µF的输出滤波器电容。MAX1997两个额外的线性稳压控制器可以用于建立伽马基准电压和一个逻辑电源。
MAX1997/MAX1998具有一个独立的输入切换控制,可以取代传统的输入电源保险丝。当检测到故障状态时,稳压器将断开输入电源。故障检测器监视所有的稳压输出和输入电源电流。此外,MAX1997/MAX1998会在达到内部温度上限时进入关断状态。
MAX1997采用32引脚、薄型QFN封装,MAX1998采用20引脚、薄型QFN封装。两种封装的最大高度是0.8mm,适合超薄型LCD面板。
应用
- 汽车导航显示器
- LCD监视器
- 笔记本电脑显示器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1997ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1997ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1997ETJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册