MAX1778
不推荐用于新设计带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
产品详情
- 500kHz/1MHz电流模式PWM升压稳压器
- 高功率主输出高达+13V
- 精度:±1%
- 高效率(91%)
- 双路稳压电荷泵输出(仅限MAX1778/MAX1880–MAX1882)
- 正电荷泵输出高达+40V
- 负电荷泵输出高达-40V
- 低压差40mA线性稳压器(仅限MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884)
- LDO输入高达+15V
- 使用外部晶体管的可选更高电流
- 输入电源:2.7V至5.5V
- 内部电源时序控制和软启动
- 电源就绪输出
- 可调故障检测锁存器
- 热保护(+160°C)
- 关断电流:0.1µA
- 0.7mA IN静态电流
- 超小型外部元件
- 薄型TSSOP封装(最大高度1.1mm)
MAX1778/MAX1880–MAX1885多输出DC-DC转换器提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的调节电压,采用薄型TSSOP封装。一个高功率升压型转换器和两个低功率电荷泵将2.7V至5.5V输入电压转换为三个独立的输出电压。一个内置线性稳压器和VCOM缓冲器即可满足电源要求。
主升压型转换器准确地生成高达13V的外部设置的输出电压,可为显示器的行/列驱动器供电。该转换器的高开关频率和电流模式PWM架构可提供快速瞬态响应,并支持使用小尺寸薄型电感和陶瓷电容。低功耗BiCMOS控制电路和内部14V开关(0.35≈ N沟道MOSFET)可实现高达91%的效率。
低功耗双电荷泵(仅限MAX1778/MAX1880/MAX1881/MAX1882)独立调节一个正输出(VPOS)和一个负输出(VNEG)。这些低功耗输出使用外部二极管和电容级(级数视需要而定)将输出电压调节至高达+40V和-40V。专有的控制方案有效地减小了两个电荷泵的输出纹波和电容尺寸。
电阻可编程、40mA、低压差线性稳压器(仅限MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884)为任何电源提供预调节或后调节。对于更高电流的应用,可以添加外部晶体管。此外,VCOM缓冲器提供高电流输出,非常适用于驱动TFT LCD面板的电容式背板。VCOM缓冲器的输出电压通过内部50%电阻分压器预设,或者可以通过外部调整获得其他电压。
MAX1778/MAX1880–MAX1885可通过锁存故障检测电路来关断器件,从而防止输出欠压和热过载情况。所有器件均采用超薄TSSOP封装(最高处为1.1mm)。
应用
- TFT LCD桌面显示器面板
- TFT LCD笔记本显示器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1778的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论