MAX1889
三输出TFT LCD电源,带有故障保护
Viewing:
产品详情
- 高性能升压转换器
- 快速瞬态响应
- 电流模式控制结构
- 内置高效N沟道功率MOSFET
- 限流比较器,效率高于85%
- 可选开关频率(500kHz/1MHz)
- 内部软启动
- 正电压线性稳压控制器
- 负电压线性稳压控制器
- 三级保护防烟防火
- 输入开关替代输入保险丝
- 具有定时锁存的输出过载检测
- 热关断
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 超小尺寸外部元件
- 1µA关断电流(最大)
- 1mA静态电流(最大)
- 超薄16引脚QFN封装(最大厚度0.8mm)
MAX1889提供有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT LDC)所需的三路稳压输出。它集成了具有两个线性稳压控制器的高性能升压转换器和多级故障保护电路,构成完备的电源系统。
主DC-DC转换器是一个高频(500kHz/1MHz)、电流模式、升压型转换器,内置N沟道功率MOSFET,允许使用超小尺寸的电感和陶瓷电容。利用其宽闭环带宽,MAX1889可提供脉动负载的快速瞬态响应,效率高达85%以上。正电压和负电压线性稳压控制器对电荷泵输出进行后稳压,提供TFT栅极的开/关电源。
MAX1889具有独特的输入开关控制,可以替代传统的输入保险丝,当检测到故障时将负载从电源断开。故障检测器监视所有的3个稳压输出和输入电源的电流。此外,当温度超过规定门限时,MAX1889自动进入热关断状态。
MAX1889的欠压锁定被置为2.5V (最高),以允许在脉动负载条件下输入电压的跌落,同时避免输入电压突变时的意外动作。此外,内部软启动和逐周期限流机制可以防止启动时的浪涌电流。
MAX1889采用16引脚薄型QFN封装,最大厚度0.8mm,适于超薄LCD面板设计。
应用
- 汽车导航显示器
- LCD监视器
- 笔记本电脑显示器