MAX11166
16位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,TDFN封装
业内尺寸最小的16位ADC,支持真正的±5V双极性输入
产品详情
- 高直流/交流精度提高测量质量
- 16位分辨率,无失码
- 500ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
- 92.9dB SNR 和 -103dB THD @ 10kHz
- 0.5 LSBRMS转换噪声
- ±0.2 LSB DNL (典型值)和±0.4 LSB INL (典型值)
- 高度集成的ADC节省成本和空间
- ±6ppm/°C内部基准
- 内部基准缓冲器
- ±5V双极性模拟输入
- 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
- 5V模拟电源
- 2.3V至5V数字电源
- 25.5mW功耗 @ 500ksps
- 关断模式下耗流仅10µA
- 支持多种行业标准的串口和小型封装减小尺寸
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口
- 3mm x 3mm、微小、12引脚、TDFN封装
MAX11166 16位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,真正的双极性输入范围,尺寸小,带有内部基准。MAX11166采用单5V电源工作,可测量±5V (10VP-P)输入范围。拥有专利的电荷泵结构允许直接采样高阻信号源。MAX11166集成可选的6ppm/°C基准,带内部缓冲器,节约外部基准成本和空间。
ADC达到92.9dB SNR和-103dB THD。MAX11166保证16位无失码和±0.4 LSB (典型值) INL。
MAX11166利用SPI兼容串行接口进行通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊花链形式并联多个ADC,以用于多通道应用,以及提供忙碌指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11166采用12引脚、3mm x 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业控制系统/处理控制
- 医疗仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX11164 | 过期 | 16位、500ksps、0至5V输入、TDFN封装SAR ADC,内置基准 |
单通道模数转换器 9 | ||
MAX11160 | 量产 | 16位、500ksps、内置基准的+5V SAR ADC,采用µMAX封装 |
MAX11161 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的+5V SAR ADC,采用µMAX封装 |
MAX11162 | 量产 | 16位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,采用微小10引脚μMAX封装 |
MAX11163 | 量产 | 16位、250ksps、+5V单极性伪差分输入SAR ADC,10引脚µMAX微小封装 |
MAX11165 | 量产 | 16位、250ksps、0到5V输入、内置基准SAR ADC,TDFN封装 |
MAX11100 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
MAX1133 | 量产 | 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准 |
MAX1135 | 量产 | 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电 |
MAX1162 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断 |
多路复用模数转换器 2 | ||
MAX1326 | 量产 | 8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
MAX11043 | 量产 | 4通道、16位、同时采样ADC,带有PGA、滤波器和8/12位两级DAC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论