MAX11043
量产4通道、16位、同时采样ADC,带有PGA、滤波器和8/12位两级DAC
业内首款集成信号处理器,用于汽车自适应巡航控制
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4路单端或差分通道、16位同时采样ADC
- ±10 LSB INL、±1 LSB DNL、无失码
- 93dB SFDR,100kHz输入
- 每通道PGA增益为1、2、4、8、16、32或64
- EQ功能自动提升高频、低幅度信号
- 每通道具有7级内部可编程biquad滤波器
- 高吞吐速率,4通道、每通道400ksps
- 双级DAC
- 2个8位粗调基准DAC
- 12位精密DAC
- +2.5V内部基准或+2.0V至+2.8V外部基准
- +3.3V单电源工作
- 关断模式和省电模式
- 40引脚、6mm x 6mm TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX11043是4路单端或差分、16位同时采样ADC。MAX11043每通道包含通用的滤波器模块和可编程增益放大器(PGA)。每通道的滤波器由7级2阶可编程滤波器单元构成,可以构建成14阶滤波器。滤波器系数可用户编程。每个2阶滤波器均可配置为低通(LP)、高通(HP)或带通(BP),并可选择校准。模拟信号路径的增益和相位失调优于-50dB。
每通道ADC采样速率可达200kHz,通过40MHz串口与器件通信。SPI接口支持1600ksps直通速率,即4路、每通道400ksps或2路、每通道800ksps的速率。软件可选的扫描模式允许更新DAC的同时读取ADC结果。MAX11043的其它特性包括内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+2.8V)基准、省电模式以及能够在1至64范围内设置增益的PGA。PGA包含均衡(EQ)功能,在CW线性调频雷达等应用中可自动提升幅度较低的高频信号。
MAX11043包含2个8位粗调DAC,用于设置第二级12位精密DAC的高端和低端基准,该DAC通常用作VCO控制电压。利用软件控制对DAC进行写操作或利用硬件以步进形式增大或减小DAC输出。器件采用+3.0V至+3.6V供电。MAX11043采用40引脚、6mm x 6mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车雷达系统
- 数据采集系统
- 工业控制
- 电网监视
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
MAX11043ATL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX11043ATL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX11043ATL/V+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX11043ATL/V+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX11043ATL/V+ | 量产 | |
MAX11043ATL/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多路复用模数转换器 1 | ||
MAX1326 | 量产 | 8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论