LTM4614
推荐新设计使用每通道 4A 输出的双通道、低 VIN DC/DC μModule
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道 4A 输出电源
- 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 每个通道可提供 4A DC (典型值)、5A 峰值输出电流
- 每个通道能提供 0.8V 至高达 5V 输出,可并联
- ±2% 总 DC 输出误差 (0ºC ≤ TJ ≤ 125ºC)
- 输出电压跟踪
- 效率高达 95%
- 可编程软起动
- 短路和过热保护
- 电源良好指示器
- 外形小巧且非常扁平的封装: 15mm x 15mm x 2.82mm
LTM®4614 是一款完整的 4A、双通道输出、开关模式、降压型 μModule 稳压器。其封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。该双通道、4A、DC/DC 转换器的工作输入电压范围为 2.375V 至 5.5V。LTM4614 可支持 0.8V 至 5V 的输出电压范围。稳压器输出电压由用于每个输出的单个电阻器来设定。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板背面上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
该器件的其他特点包括过压保护、折返过流保护、热停机和可编程软起动功能。该电源模块采用节省空间的耐热增强型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。LTM4614 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
- 电信和网络设备
- FPGA 电源
- SERDES 和其他低噪声应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4614EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4614IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4614EV#PBF | 量产 | |
LTM4614IV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4614EV#PBF | 量产 | |
LTM4614IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
µModule降压稳压器 1 | ||
LTM4624 | 推荐新设计使用 | 14VIN、4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器(电源模式) |
多个输出降压调节器 2 | ||
LTC3880 | 推荐新设计使用 | 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器 |
LTM4644 LTM4644-1 |
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器 | |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
LTC3880 | 推荐新设计使用 | 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器 |
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4614 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTM4614 Demo Circuit - Dual 4A Step-Down uModule (5V to 1.8V @ 4A & 3.3V to 1.2V @ 4A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4614
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论