官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT3022
推荐用于新设计1A、0.9V 至 10V、非常低压差线性稳压器
- 产品模型
- 20
产品详情
- VIN 范围:0.9V 至 10V
- 压差电压:145mV (典型值)
- 输出电流:1A
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- 固定输出电压: 1.2V、1.5V、1.8V
- 采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 10μF) 时可保持稳定
- 0.05% 典型负载调整率 (从 1mA 至 1A)
- 静态电流:400μA (典型值)
- 停机模式中的典型静态电流为 7.5μA
- 电流限制保护
- 反向电池保护 (无反向电流)
- 具迟滞的热限制
- 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LT®3022 是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。LT3022 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
LT3022 可用作一款可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出电压范围。也提供了三个固定输出电压: 1.2V、1.5V、1.8V。LT3022 稳压器采用耐热性能增强型扁平 (高度仅为 0.75mm) 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装。
Applications
- 高效率线性稳压器
- 电池供电型系统
- 逻辑电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 无线调制解调器
- FPGA 内核电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3022EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.5#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.8#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3022IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.5#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.8#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3022EMSE#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3022EMSE#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3022EMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022EMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3022IMSE-1.5#PBF | 量产 | |
LT3022IMSE-1.5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3022
- LT3022-1.2
- LT3022-1.5
- LT3022-1.8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3022的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论