LTC3414

量产

4A、4MHz、单片式同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 4A 输出电流
  • 低静态电流:64μA
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:67mΩ
  • 可设置频率范围:300kHz 至 4MHz
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • ±2% 输出电压准确度
  • 0.8V 基准可提供低输出电压
  • 可选的强制连续操作 / 具可调突发箝位电平的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可同步开关频率
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 电源良好输出电压监视器
  • 过热保护
  • 采用 20 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装

LTC3414
4A、4MHz、单片式同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3414

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3414
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC556A

LTC3414EFE演示板 | 2.5V ≤ VIN ≤ 可达 5.5V, VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V/调整(4A)

产品详情

演示电路556是一款高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3414单芯片同步稳压器。DC556具有2.5V至5.5V的输入电压范围并提供高达4A的输出电流。跳线可选输出电压可以设置为1.8V、2.5V、3.3V或用户确定值。


 


DC556A
LTC3414EFE演示板 | 2.5V ≤ VIN ≤ 可达 5.5V, VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V/调整(4A)

参考电路

DK-DEV-3CLS200N Dev Kit
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3414的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览