LTC3025-1
LTC3025-2
LTC3025-3
LTC3025-4
量产
500mA 微功率 VLDO 线性稳压器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽输入电压范围:0.9V至5.5V
- 采用陶瓷电容便可稳定工作
- 极低压差:85mV (500mA)
- 可调输出范围:0.4V至3.6V (LTC3025-1)
- 固定输出:1.2V(LTC3025-2)、1.5V(LTC3025-3)、1.8V(LTC3025-4)
- 温度、电源和负载范围内的电压精度:±2%
- 低噪声:80μVRMS(10Hz至100kHz)
- BIAS电压范围:2.5V至5.5V
- 快速瞬态恢复
- 关断将断开VIN和VBIAS负载
- 低工作电流:IIN = 4μA,IBIAS = 50μA(典型值)
- 低关断电流:IIN = 1μA,IBIAS = 0.01μA(典型值)
- 输出电流限值
- 热过载保护
- 采用6引脚(2mm × 2mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3025-X是一款微功耗VLDO™(极低压差)线性稳压器,工作输入电压低至0.9V。该器件能够提供500mA输出电流,典型压差仅为85mV。运行内部基准电压源和LDO电路需要BIAS电源,输出电流直接来自IN电源以实现高效调节。LTC3025-1以0.4V低基准电压提供可调输出,LTC3025-2、LTC3025-3和LTC3025-4分别具有1.2V、1.5V和1.8V的固定输出电压。
LTC3025-X具有低静态电流,使其非常适合用于电池供电系统。对于3节NiMH和单节锂离子应用,BIAS电压可直接从电池中提供,输入可来自高效率降压稳压器,从而提供高效率、低噪声输出。
其他特性包括高输出电压精度、出色的瞬态响应、使用低至1μF的超低ESR陶瓷电容提供的稳定性、短路、热过载保护和输出电流限制。LTC3025-X采用采用纤巧、扁平(0.75mm) 的6引脚DFN (2mm × 2mm)封装。
输出电流 | 输出电压 | |
LTC3025 | 300mA | 可调(0.4V至3.6V) |
LTC3025-1 | 500mA | 可调(0.4V至3.6V) |
LTC3025-2 | 500mA | 1.2V固定 |
LTC3025-3 | 500mA | 1.5V固定 |
LTC3025-4 | 500mA | 1.8V固定 |
应用
- 低功耗手持式设备
- 低电压逻辑电源
- DSP电源
- 蜂窝电话
- 便携式电子设备
- 手持式医疗仪器
- 用于开关电源噪声抑制的后置调节器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3025
- LTC3025-1
- LTC3025-2
- LTC3025-3
- LTC3025-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3025-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论