LT3980
量产具 85μA 静态电流的 58V、2A、2.4MHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入电压范围:工作时为 3.6V 至 58V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 80V 瞬态电压
- 2A 最大输出电流
- 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
IQ = 85μA (在 12VIN 至 3.3VOUT) - 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 箝位二极管电流检测可保护电路免遭短路和输入过压条件的损坏
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:200mΩ 接通电阻
- 热保护
- 软起动能力
- 小外形 16 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 3mm x 4mm DFN 封装
LT®3980 是一款可调频率 (100kHz 至 2.4MHz)、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 58V (瞬态电压达 80V) 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 200mΩ 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。箝位二极管电流检测 (DA 引脚) 可在输入电压瞬变期间起到保护电路的作用,即使在采用一个高开关频率的情况下也不例外。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3980 还能够通过在 VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流条件下的效率水平。停机模式把输入电源电流降低至 <1μA,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡上升 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3980 采用小外形16 引脚 MSOP 和具有裸露衬垫的 3mm x 4mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
Applications
- 汽车电池调节
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3980EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3980EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3980EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3980EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3980HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3980HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3980IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3980IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3980IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3980IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3980EMSE#PBF | 量产 | |
LT3980EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3980HMSE#PBF | 量产 | |
LT3980HMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3980EMSE#PBF | 量产 | |
LT3980EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3980HMSE#PBF | 量产 | |
LT3980HMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3980EMSE#PBF | 量产 | |
LT3980EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3980HMSE#PBF | 量产 | |
LT3980HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3980IMSE#PBF | 量产 | |
LT3980IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3980IDE#PBF | 量产 | |
LT3980IDE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3980IMSE#PBF | 量产 | |
LT3980IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3980
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT3980
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3980的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论