LTC2308

量产

低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 500ksps 采样速率
  • 低噪声:SINAD = 73.3dB
  • 保证无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 自动停机功能可调节电源电流和采样速率
  • 低功率:
    • 17.5mW (在 500ksps)
    • 0.9mW (打盹模式)
    • 35μW (睡眠模式)
  • 内部基准
  • 内部 8 通道多路复用器
  • 内部转换时钟
  • SPI/MICROWIRE 兼容型串行接口
  • 单极或双极输入范围 (可利用软件来选择)
  • 单独的输出电源 OVDD (2.7V 至 5.25V)
  • 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装

 

LTC2308
低噪声、500ksps、8 通道、12 位 ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1186A

LTC2308 |具有SPI I/F的12位、8通道SAR ADC(直流应用需要DC590,交流应用需要DC890)

产品详情

DC1186A:LTC2308低噪声、500ksps、8通道、12位ADC演示板

DC1186A
LTC2308 |具有SPI I/F的12位、8通道SAR ADC(直流应用需要DC590,交流应用需要DC890)

参考电路

C5G Starter Kit
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit
Terasic DE10-Nano Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览