eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC2955

推荐新设计使用

具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可利用电压监视器输入实现自动接通
  • 宽输入电源范围:1.5V 至 36V
  • 低电源电流:1.2μA
  • PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM
  • 用于 PB 输入的 ±36V 宽输入电压
  • 低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2955-1)
  • 高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2955-2)
  • 简单的接口提供了顺畅的微处理器 (μP) 停机
  • 可调关断定时器
  • 10 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 8 引脚 ThinSOT 封装
LTC2955
具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
Automatic Turn-On with Power-Fail Indication Pushbutton On/Off with Interrupt Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4412HV 推荐新设计使用 采用 ThinSOT 封装的 36V、低损耗 PowerPath 控制器
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1836A-B

LTC2955IDDB-2 | Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn On (EN Output)

产品详情

DC1836A-B: Demo Board for the LTC2955 Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On.

eval board
DC1836A-A

LTC2955IDDB-1 | Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn On (EN Output)

产品详情

DC1836A-A: Demo Board for the LTC2955 Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On.

eval board
AD-SYNCHRONA14-EBZ

多通道系统时钟器件

特性和优点

处理系统

  • 树莓派4,ARM Cortex-A72,2GB SDRAM

用户界面

  • 千兆以太网
  • 2 × USB 3.0端口
  • 2 × USB 2.0端口
  • SPI接口
  • GPIO
  • 2个双色LED
  • 引脚接头

时钟处理器件

  • HMC7044(高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器)
  • AD9545(1 PPS同步器和自适应时钟转换器)

时钟输出

  • 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω差值
  • 2 x SMA LVPECL交流耦合*
  • 4 x SMA CMOS*
  • 4 x SMA LVDS交流耦合*

*可配置差分输出,50Ω差值

时钟输入

  • 3个差分100Ω SMA时钟输入
  • PPS输入
  • SYNC输入
  • 10MHz输入

内部基准电压源

  • 100Mhz和122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
  • 40Mhz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO(+/- 10ppb)
  • 内部基准电压源可通过软件配置

电源

  • DC 12V、3A插孔

产品详情

需要高度精准的频率和相位控制时钟源。该器件基于ADI AD9545和HMC7044而设计,大大简化了复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件设计供训练有素的专业人员在实验室环境中使用,并不作为最终产品进行商用。它可以作为完整的基准电压源设计,且可以根据需要自定义,用在任何最终客户应用中。用户可以免费获取完整的设计详细信息。

AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械式外壳。配备常用的工业连接器SMA和TwinAX接口,大多数实验室都配有所需电缆。

利用其内置OCXO,它可以采用独立模式工作,或者使用外部电源供电,例如3个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准电压源和1PPS。除了这种灵活性之外,它还能够选择100MHz或122.88MHz内部VCXO选项,由此而提供了无尽的相关频率选择,以及多种应用所需的精度。

应用

  • 高精度参考时钟分配
  • 由单个电源提供时钟的系统
  • 时钟由100MHz或122.88MHz供电
  • 相控阵系统、雷达、电子战、卫星通信、SDR
  • 基准测试设备
  • 遥控操作

DC1836A-B
LTC2955IDDB-2 | Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn On (EN Output)
DC1836A-B Demo Board DC1836A-B Demo Board DC1836A-B Demo Board DC1836A-B Demo Board DC1836A-B Demo Board DC1836A-A - Schematic
DC1836A-A
LTC2955IDDB-1 | Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn On (EN Output)
DC1836A-A Demo Board DC1836A-A Demo Board DC1836A-A Demo Board DC1836A-A Demo Board DC1836A-A Demo Board DC1836A-A - Schematic
AD-SYNCHRONA14-EBZ
多通道系统时钟器件
AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board - Front View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board Evaluation Board - Back View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计
Portable Radio Reference Design Block Diagram
Final Enclosure of the ADRV-PACKRF

最新评论

近期浏览