eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP7142

推荐新设计使用

40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器

产品模型
27
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声:11 μV rms,与固定输出电压无关
  • 电源抑制比(PSRR):88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V,VIN = 7 V)
  • 输入电压范围:2.7 V至40 V
  • 最大输出电流:200 mA
  • 初始精度:±0.8%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度
    • −1.2%至+1.5%,TJ = −40°C至+85°C
    • ±1.8%,TJ = −40°C至+125°C
  • 低压差:200 mV(典型值,200 mA负载,VOUT = 5 V)
  • 用户可编程软启动(仅LFCSP和SOIC封装提供)
  • 低静态电流,IGND = 50 μA(典型值,无负载)
  • 低关断电流:1.8 μA(VIN = 6 V),3.0 μA(VIN = 40 V)
  • 使用小型2.2 μF陶瓷型输出电容保持稳定
  • 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V、3.8 V和5.0V
    • 提供1.2 V至5.0 V范围内的15种标准电压
  • 可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO(输出可调节至初始设定点以上)
  • 精密使能
  • 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP、8引脚SOIC、5引脚TSOT
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADP7142
40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7142 Circuit Diagram ADP7142 Circuit Diagram ADP7142 Pin Configuration ADP7142 Pin Configuration ADP7142 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7112 推荐新设计使用 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7142
  • ADP7142-1.8
  • ADP7142-2.5
  • ADP7142-3.3
  • ADP7142-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP7118

ADP7118/ADP7142 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.7 V至20 V(ADP7142为40 V)
  • 输出电流范围: 0 mA至200 mA
  • 输出电压精度: ±0.8 %
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃
  • 可调选项电压通过两个外部电阻设置VOUT = 1.2 V × (1 + R1/R2)

产品详情

ADP7118/ADP7142评估板用于演示ADP7118/ADP7142系列线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。



eval board
SCP-ADP7142-EVALZ

ADP7142 信号链评估板| 200mA 低噪声正 LDO

产品详情

演示电路 SCP-ADP7142-EVALZ 是 –40V、-200mA 低压降(LDO)调节器,旨在噪声敏感电路中进行低噪声工作。它易于配置用于较宽的输出范围,并具有高 PSRR,操作极为安静。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 ADP7142 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 ADP7142 数据手册。

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

EVAL-ADP7118
ADP7118/ADP7142 评估板
SCP-ADP7142-EVALZ
ADP7142 信号链评估板| 200mA 低噪声正 LDO
ADP7142 Evaluation Board ADP7142 Evaluation Board - Top View ADP7142 Evaluation Board - Bottom View
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
CN0581 参考设计

Configurable USB-C Power Sink Solution

特性和优点

  • Selectable Voltage Ranges of 5V, 9V, 12V, 15V, and 20V
  • Selectable Current Setting up to 3A (or up to 5A at 20V)
  • USB-C 1.3 Compatible
  • PD 3.0 Negotiation and Messaging
  • Surge Stopper with Reverse Protection and Fault Detection
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0581
Configurable USB-C Power Sink Solution
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0581-EBZ ANGLE View
EVAL-CN0581-EBZ Top View
EVAL-CN0581-EBZ Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View

最新评论

近期浏览