专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP5071
推荐用于新设计具有独立正输出和负输出的2 A/1.2 A DC-DC开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入电源电压范围:2.85 V至15 V
- 产生调节良好的独立电阻可编程VPOS和VNEG输出
- 升压调节器产生VPOS输出
- 可调正输出至39 V
- 集成2.0 A主开关
- 可选单端初级电感转换器(SEPIC)配置用于自动升压/降压
- 反相稳压器产生VNEG输出
- 可调负输出至VIN − 39 V
- 集成1.2 A主开关
- 正输出和负输出均能真正关断
- 1.2 MHz/2.4 MHz开关频率,可选外部频率同步范围为1.0 MHz至2.6 MHz
- 电阻可编程软启动定时器
- 压摆率控制,降低系统噪声
- 各自独立的精确使能和灵活的启动序列控制支持对称启动、VPOS优先或VNEG优先
- 错相工作
- UVLO、OCP、OVP和TSD保护
- 4 mm × 4 mm、20引脚LFCSP和20引脚TSSOP
- 结温范围:-40°C至+125°C
- ADIsimPower工具集支持
ADP5071是一款双通道高性能DC-DC稳压器,可产生独立调节的正供电轨和负供电轨。
2.85 V至15 V的输入电压范围支持各种应用。两个稳压器中的集成主开关可产生高达+39 V的可调正输出电压,以及低至输入电压以下−39 V的负输出电压。
ADP5071以引脚选择的1.2 MHz/2.4 MHz开关频率工作。ADP5071可与外部振荡器在1.0 MHz至2.6 MHz范围内同步,从而轻松滤除敏感应用中的噪声。两个稳压器针对MOSFET驱动级实现可编程压摆率控制电路,从而减少电磁干扰(EMI)。
灵活的启动时序控制提供手动使能、同步模式、正电源优先和负电源优先选项。
ADP5071内置固定的或电阻可编程的软启动定时器,可防止上电时产生浪涌电流。关断期间,两个稳压器完全断开输入电源负载,实现真正的关断。
ADP5071的其它重要安全特性包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。
ADP5071采用20引脚LFCSP或20引脚TSSOP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
- 双极性放大器、ADC、DAC和多路复用器
- 电荷耦合器件(CCD)偏置电源
- 光模块供电
- RF功率放大器(PA)偏置电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5071ACPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5071ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5071AREZ | 20-Lead TSSOP (4.4mm x 6.5mm w/ EP) | ||
ADP5071AREZ-R7 | 20-Lead TSSOP (4.4mm x 6.5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5071
ADP507x Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。