Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADG901

量产

宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、吸收式/反射式开关

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吸收式开关
  • 允许用户传递高达0.5 V的直流信号,无需使用隔直电容
  • 工作频率范围:0 Hz至4.5 GHz (−3 dB)
    40 dB关断隔离(典型值,1 GHz)
    0.8 dB插入损耗(典型值,1 GHz)
    17 dBm P1dB(典型值,1 GHz)
  • 提供3 mm × 3 mm、8引脚MSOP和8引脚LFCSP封装
  • 功耗:<1 μA
  • CMOS/LVTTL控制逻辑
  • 额定电压范围:1.65 V至2.75 V
ADG901-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADG901-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16613 DSCC图纸号
ADG901
宽带、43 dB隔离(1 GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、吸收式/反射式开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADG901

ADG901 评估板

产品详情

利用ADG901评估板,设计人员可以毫不费力地评估高性能宽带开关。若要证明这些器件满足用户要求,用户仅需要一个电源和一个网络分析仪。

EVAL-ADG901
ADG901 评估板

参考电路

Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 参考设计

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 参考设计

具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器

特性和优点

  • 增益:+35 dB
  • 433MHz ISM频带优化
  • 50Ohm输入和输出阻抗匹配
  • 过温监控
  • 自动热关断和导通
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 参考设计

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
CN0555 参考设计

具有过载保护功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 低噪声放大器接收器

特性和优点

  • 优化以接收433MHz ISM频段
  • 接收增益:40dB
  • 具有自动关断/导通功能的过压保护电路
  • 通过USB电缆供电
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0551
具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0555
具有过载保护功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 低噪声放大器接收器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览