在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADL5904
推荐用于新设计
提供包络阈值检测功能的DC至6 GHz、45 dB TruPwr™检波器
- 产品模型
- 1
产品详情
- RMS和包络阈值检测
- 宽输入频率范围: DC MHz至6 GHz
- RF输入范围: 45 dB(+15 dBm至-30 dBm)
- RMS线性dB输出,调整比例33 mV/dB
- 输入包络阈值检测和锁存
- 可编程阈值和锁存器复位功能
- 快速响应时间: 20 ns(从RFIN至锁存器)
- 所有功能:稳定的温度和电源
- 工作电压:3 V和5 V(-40°C至+105°C)
- 低功耗: 2.5 mA(电源电压:3.0 V)
- 关断模式功耗:<100 µA
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADL5904是一款双功能射频(RF) TruPwr™检波器,工作频率范围为DC至6 GHz。它提供rms功率测量以及可编程包络阈值检测功能。
rms功率测量功能具有45 dB检测范围,标称范围为-30 dBm至+15 dBm。rms功率测量功能提供低功耗性能,具备内在无纹波误差传递功能。
利用包络阈值检测功能,将内部包络检波器电压与用户定义的输入电压进行比较。当包络检波器电压超过用户定义阈值电压时,内部比较器捕获事件并将其锁定在设置/复位(SR)触发器中。超过用户编程阈值的RF输入信号至输出锁存的响应时间为12 ns。锁存事件保持在触发器上直至施加复位脉冲。
ADL5904的RF输入采用直流耦合,支持任意的低交流频率操作。它采用3.3 V电源工作,功耗为3.5 mA。在ENBL引脚上施加逻辑低信号时,禁用模式将此电流降至100 μA。
ADL5904采用3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装,具有-40°C至+105°C的宽工作温度范围。
应用
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- 无线功率放大器输入和输出保护
- 无线接收机输入保护
参考资料
数据手册 1
视频 2
产品选型指南 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5904ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册