ADL5523
推荐用于新设计400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 工作频率范围:400 MHz至4000 MHz
- 噪声系数:0.8 dB (900 MHz)
- 仅需很少的外部元件
- 集成有源偏置控制电路
- 集成隔直电容
- 可调偏置,适合低功耗应用
- 单电源供电:3 V至5 V
- 增益:21.5 dB (900 MHz)
- 三阶交调截点(OIP3):34.0 dBm (900 MHz)
- P1dB : 21.0 dBm (900 MHz)
- 小尺寸LFCSP封装
- 提供增益为20.8 dB的引脚兼容版本
ADL5523是一款高性能的GaAs pHEMT低噪声放大器,可以为单一下变频转换IF采样接收机架构和直接下变频转换接收机提供高增益和低噪声系数。
该器件具有高集成度,内置有源偏置电路和隔直电容,不仅非常易于使用,而且不会影响设计灵活性。
ADL5523只需极少外部元件,便可轻松进行调整。该器件可在3 V至5 V电压下工作,并可通过外部偏置电阻调整电流吸取,从而满足要求极低功耗的应用需求。
ADL5523采用紧凑的散热增强型3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
同时还提供配置齐全的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 2
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5523ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADL5523ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5523ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5523的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论