eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADA4528-1

量产

精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:2.5 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.015 µV/°C(最大值)
  • 低噪声:
    • 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz,AV = +100
    • 97 nV p-p(f = 0.1 Hz至10 Hz,AV = +100)
  • 开环电压增益:130 dB (最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):135 dB(最小值)
  • 电源抑制比(PSRR):130 dB(最小值)
  • 单位增益交越:4 MHz(典型值)
  • 单电源供电:2.2 V至5.5 V
  • 双电源供电:±1.1 V至±2.75 V
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定
ADA4528-1
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4528-1
  • ADA4528-2

设计工具 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-CN0216-ARDZ

Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 可用于4或6线传感器
  • 增益高达400,用于宽桥式传感器范围
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN-0216是一个精密电子称信号调理系统。 它使用一个低功耗缓冲式24位Σ-Δ型ADC AD7791和两个外部零漂移放大器ADA4528-1。 该解决方案支持单电源供电,可提供高直流增益。

利用本电路可以非常灵活地设计定制低电平信号调理前端,用户可以轻松优化传感器-放大器-转换器组合电路的整体传递函数。


EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-CN0216-ARDZ
Arduino兼容高增益电子称设计(CN0216)
EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

NDIR Gas Sensing Circuit
CN0338 参考设计

NDIR基于热电堆的气体检测电路

特性和优点

  • 基于NDIR的气体传感器
  • 针对CO2进行优化
  • Arduino扩展板外形尺寸,可实现快速原型制作
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
CN0216 参考设计

利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 采用零漂移放大器实现400的高增益
  • 提供低输出信号,与电子秤连接
  • 通过120Hz维持性能指标
  • 精密电子秤应用电路
  • 低功耗、低噪声
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

CN0338
NDIR基于热电堆的气体检测电路
CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
CN0216
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4528-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论