AD9640

量产

14-Bit, 80/105/125/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz、125 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc (至70 MHz、125 MSPS)
  • 低功耗:750 mW (125 MSPS)
  • 信噪比(SNR):71.6 dBc(72.6 dBFS,至70 MHz、150 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc (至70 MHz、150 MSPS)
  • 低功耗:820 mW (150 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟除法器
  • 中频采样频率达450 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD9640
14-Bit, 80/105/125/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
AD9640 Functional Block Diagram AD9640 Pin Configuration AD9640 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 17

技术文章 3

产品亮点 1

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 2
ADA4937-1 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4938-1 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
全差分放大器 1
AD8352 推荐新设计使用 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
时钟产生器件 3
AD9510 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
时钟分配器件 3
AD9513 推荐新设计使用 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
数字控制VGA 2
AD8376 推荐新设计使用 超低失真IF双通道VGA
AD8372 推荐新设计使用 41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA
增益模块 1
ADL5534 推荐新设计使用 20 MHz 至500 MHz 中频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9640 IBIS Models 3


评估套件

EVAL-AD9640
AD9640 评估板

最新评论

近期浏览