AD8352

推荐用于新设计

2 GHz超低失真差分射频/中频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
  • 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
  • 单电阻和电容失真调节
  • 输入电阻:3 kΩ,独立于增益(AV)
  • 差分或单端输入至差分输出
  • 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
  • 低宽带失真:
    10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
    70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
    190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3
  • OIP3:41 dBm (150 MHz)
  • 压摆率:8 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 单电源供电:3 V至5.5 V
  • 低功耗:5 V时为37 mA(典型值)
  • 省电功能:5 mA (5 V)
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造

AD8352
2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD8352

AD8352 评估板

产品详情

AD8352-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4全功能评估板,用于轻松评估AD8352的所有特性。该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出以及用于阻抗匹配网络的占位电阻,且只需要3.0 V至5.5 V单电源即可工作。

EVAL-AD8352
AD8352 评估板

最新评论

近期浏览