AD8376
推荐用于新设计超低失真IF双通道VGA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 两个独立的数字控制VGA
- 带宽:700 MHz (−3 dB)
- 增益范围:-4 dB至+20 dB
- 步长:1 dB ± 0.2 dB
- 差分输入与输出
- 噪声系数:8.7 dB @最大增益
- IP3输出:~50 dBm @ 200 MHz
- 输出P1dB:20 dBm (200 MHz)
- 双通道、并行5位控制接口
- 提供稳定的SFDR与增益变化关系
- 省电控制
- 5 V单电源供电
- 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。
AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。
AD8376提供24 dB宽增益范围,分辨率1 dB。通过专用的5引脚控制接口对每个通道增益进行调整,利用标准TTL电平驱动。开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号增益。因此,信号电压增益与负载成正比。
AD8376的每个通道可由电源启动引脚ENBA与ENBB的适当逻辑电平单独供电。AD8376每个通道的静态电流通常为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流不足5 mA,在200 MHz工作时,可以提供低于-50dB的出众的输入输出隔离。
AD8376采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。
应用
数据手册, Rev. 0, 8/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8376ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8376ACPZ-WP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD8376ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具