ADL5534
推荐用于新设计20 MHz 至500 MHz 中频放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定增益:20 dB
- 工作频率最高达500 MHz
- 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
- 集成偏置控制电路
- OIP3:40 dBm (70 MHz)
- P1dB:20.4 dBm (70 MHz)
- 噪声系数:2.5 dB (70 MHz)
- 出色的温度稳定性和电源稳定性
- 5 V单电源
ADL5534内置两个宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5534具有20dB固定增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。放大器为单端式,具有内部匹配50Ω电阻。各放大器只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部偏置电感便可工作。
ADL5534采用GaAs HBT工艺制造,提供16引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。采用5 V单电源供电时,ADL5534每个放大器的功耗为98 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。与之相似的放大器ADL5531(ADI公司生产)为20 dB增益单通道产品。ADL5531和ADL5534均提供配置齐全的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5534ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5534ACPZ-R7 | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5534ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论