AD8372

推荐用于新设计

41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独立的双通道数字控制VGA
  • 差分输入和输出
    • 150 Ω差分输入
    • 开集差分输出
  • 7.8 dB噪声指数至100 MHz(最大增益时)
  • HD2/HD3优于77 dBc(1 V峰峰值差分输出)
  • −3 dB带宽:130 MHz
  • 41 dB增益范围
  • 1 dB步长±0.2 dB
  • 串行8位双向SPI控制接口
  • 宽输入动态范围
  • 引脚可编程输出级
  • 关断特性
  • 5 V单电源:每通道106 mA
  • 32引脚LFCSP、5 mm × 5 mm封装
AD8372
41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-AD8372

AD8372 评估板

产品详情

AD8372-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8372 DVGA的所有特性。该评估板内置可旁路的变压器,支持两个DVGA通道上的单端或差分输入和输出,以及用于片上SPI端口外部数字控制的25引脚D-Sub连接器。该评估板只需要4.5 V至5.5 V单电源即可工作。

EVAL-AD8372
AD8372 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8372的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览