eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8397

量产

轨到轨、高输出电流放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路运算放大器
  • 电压反馈
  • 宽电源电压范围:3 V至24 V
  • 轨到轨输出
    • 输出摆幅达到供电轨0.5 V范围内
  • 高线性输出电流
    • 310 mA(峰值,32 Ω,±12 V电源),无杂散动态范围(SFDR):-80 dBc
  • 低噪声
    • 电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
    • 电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)
  • 高速
    • -3 dB带宽:69 MHz (G = 1)
    • 压摆率:53 V/µs (RLOAD = 25 Ω)
AD8397
轨到轨、高输出电流放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8397

SPICE 模型 1

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

参考电路

CN0276 参考设计

高性能、10位至16位旋变数字转换器

特性和优点

  • 10位至16位旋变数字转换器
  • 高压和低压驱动选项
  • 最大跟踪速率为3125 rps
High Current Buffer Using the AD8397 for the AD2S1210 RDC Excitation Signal Output
CN0317 参考设计

用于10位至16位旋变数字转换器的集成高电流驱动器

特性和优点

  • 10位至16位旋变数字转换器
  • 高电流运算放大器驱动器

CN0276
高性能、10位至16位旋变数字转换器
CN0317
用于10位至16位旋变数字转换器的集成高电流驱动器

最新评论

近期浏览