AD2S1210

量产

分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供中文数据手册
  • 完整的单芯片旋变数字转换器
  • 最大跟踪速率:3125 rps(10位分辨率,CLKIN = 10.24 MHz)
  • 角度精度:±2.5 (+ 1 LSB)弧分(B和D级)
  • 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
  • 并行和串行10位至16位数据端口
  • 绝对位置与速度输出
  • 系统故障检测
  • 可编程故障检测阈值
  • 差分输入
  • 增量式编码器仿真
  • 内置可编程正弦波振荡器
  • 兼容DSP和SPI标准
  • 电源电压:5 V,逻辑接口电压2.3 V至5.25 V
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C(C、D和W级)
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 提供ASIL B安全评估证书
  • 提供安全手册
AD2S1210-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD2S1210-EP 数据手册(pdf)
  • 军用温度范围:(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/11604 DSCC图纸号
AD2S1210
分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
FLEXMC电机控制通用交流套件

评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板

特性和优点

FlexMC Kit可让用户:
  • 采用有传感器和无传感器操作快速建模并实施电机控制算法
  • 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
  • 利用高性能建模环境开发、调试和测试新控制环路
  • 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署

产品详情

The FlexMC Motor Control Development PlatformTM 是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 ADI/Boston Engineering解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。

 

解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可在开环或闭环速度控制条件下旋转电机。采用FlexMC Kit,则您可以在MATLAB和Simulink中对系统建模,生成C代码,然后部署。 FlexMC Kit利用系统建模和设计概念,另外还在MATLAB和Simulink中包含库,可另外获得经过验证的方法。 FlexMC Kit硬件包含带有编码器的PMSM电机以及Boston Engineering通用交流输入驱动板,可直接连接ADI ADSP-CM408混合信号处理器EZ Kit。用户可以使用MATLAB和Simulink通过PC电源进行原型制作,然后通过FlexMC Kit部署。 该系统可轻松连接电机和ADSP-CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。

通用交流套件内容
硬件:
  • 95-250VAC、400W通用交流电压电机控制板
  • 三相无刷PMSM
  • 正交增量编码器'
  • 单独出售:ADSP-CM408 EZ-KIT

软件:
  • Simulink函数库
  • C语言函数库
  • 演示应用程序

注意: FlexMC电机控制通用交流套件由Boston Engineering (BE)独家制造、配送并提供支持。 BE负责套件的正确安装和工作。


EVAL-AD2S1210

AD2S1210 评估套件

产品详情

EVAL-AD2S1210EDZ是针对AD2S1210的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板(EVAL-CED1Z)配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

FLEXMC电机控制通用交流套件
评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板
EVAL-AD2S1210
AD2S1210 评估套件
EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

参考电路

High Current Buffer Using the AD8397 for the AD2S1210 RDC Excitation Signal Output
CN0317 参考设计

用于10位至16位旋变数字转换器的集成高电流驱动器

特性和优点

  • 10位至16位旋变数字转换器
  • 高电流运算放大器驱动器

CN0276 参考设计

高性能、10位至16位旋变数字转换器

特性和优点

  • 10位至16位旋变数字转换器
  • 高压和低压驱动选项
  • 最大跟踪速率为3125 rps
CN0317
用于10位至16位旋变数字转换器的集成高电流驱动器
CN0276
高性能、10位至16位旋变数字转换器

最新评论