AD8694
量产低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出四通道运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 失调电压:400 μV(典型值)
- 低失调电压漂移:6 μV/°C(最大值,AD8692/AD8694)
- 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 通过汽车应用认证
- 低失真:0.0006%
- 宽带宽:10 MHz
- 单位增益稳定
- 单电源供电:2.7 V至6 V
最新替代方案:ADA4691-4功耗和噪声更低,并采用更小的封装。
AD8691、AD8692和AD8694分别是单通道、双通道和四通道、低成本、轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调、低输入电压、低电流噪声及宽信号带宽等特性。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。
这些放大器的具体应用包括:功率放大器(PA)控制、激光二极管控制环路、便携式和环路供电仪器仪表、便携式设备的音频放大以及ASIC输入和输出放大器。
AD8691提供小型SC70和TSOT两种封装形式,可靠近传感器放置,从而减小外部噪声影响。
AD8691、AD8692和AD8694的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8691单通道放大器提供5引脚SC70和5引脚TSOT两种封装。AD8692双通道放大器提供8引脚MSOP和窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8694四通道放大器提供14引脚TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。
有关汽车应用级产品的信息,请参考“订购指南”。
应用
- 光电二极管放大
- 电池供电仪器仪表
- 医疗仪器
- 多极滤波器
- 传感器
- 便携式音频设备
参考资料
数据手册 1
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8694ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8694ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8694WARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8694WARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8694ARUZ | 量产 | |
AD8694ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8694ARZ | 量产 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8694WARUZ | 量产 | |
AD8694WARUZ-REEL | 量产 | |
5月 17, 2012 - 10_0184 CANCELLED: AD8694 Wafer fabrication qualification at ADI's Limerick Manufacturing Location |
||
AD8694ARUZ | 量产 | |
AD8694ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8694ARZ | 量产 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8694ARUZ | 量产 | |
AD8694ARUZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8694ARUZ | 量产 | |
AD8694ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8694ARZ | 量产 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 量产 | |
6月 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
AD8694ARZ | 量产 | |
AD8694ARZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8694WARUZ | 量产 | |
AD8694WARUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4691-4 | 量产 | 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器 |
工具及仿真模型
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8694的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论