ADG1611
量产1 Ω典型导通电阻、±5 V、+12 V、+5 V和+3.3 V四路SPST开关
- 产品模型
- 5
产品详情
|
|
ADG1611/ADG1612/ADG1613内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。二者的唯一不同之处就是数字控制逻辑相反。ADG1611开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1612开关则要求逻辑1。ADG1613有两个开关的数字控制逻辑与ADG1611相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。ADG1613具有先开后合式开关动作,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
CMOS结构确保功耗极低,因而这些开关非常适合便携式和电池供电仪表。
产品特色
- 整个温度范围内的最大导通电阻:1.6 Ω
- 极低失真: THD + N = 0.007%
- 3 V逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V
- 无需VL逻辑电源。
- 超低功耗: <16 nW
- 16引脚TSSOP和16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
应用
- 通信系统
- 医疗系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
产品选型指南 1
参考电路 3
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1611BCPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1611BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1611BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1611BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1611BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1611BCPZ-REEL | 量产 | |
ADG1611BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 14, 2009 - 09_0190 ADG1611/12/13, ADG1604 and ADG1636 Datasheet specification change |
||
ADG1611BCPZ-REEL | 量产 | |
ADG1611BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1611BRUZ | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1611BRUZ | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1611BRUZ | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG1611BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1611
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。