工具:VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

使用说明 | 相关信息


使用说明

该计算器可在dBm、dBu、dBV、 VPEAK and VRMS (ANSI T1.523-2001 定义)之间相互转换。dBm是相对于1mW的功率比,dBu和dBV是分别相对于0.775V和1V的电压比。

若要使用此计算器,可在所需部分输入您的应用数据,然后在适当的表格元素中输入需转换的数量。 定位到另一字段,敲击"回车"键,或点击"计算",便可重新计算所有相关数值。

请注意此计算器的精度限制。 为便于显示,计算结果舍入至最接近的4个十进制位,这超过了大多数测量的精度。


放大器资源

模拟对话

小型指南

RF IC资源

应用笔记

电路笔记

选型指南