AD7999
量产内置I2C兼容接口的4通道、8位ADC,采用8引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 12/10/8位ADC具有快速的转换时间:1 μs(典型值)
- 4个模拟输入通道/3个模拟输入通道和1个基准电压输入通道
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
- 序列器操作
- 温度范围:-40°C至125°C
- I2C兼容串行接口,支持标准、快速和高速模式
- 两个版本均允许使用两个I2C地址
- 低功耗
- 关断模式:1 μA(最大值)
- 8引脚SOT-23封装
- 通过汽车应用认证
AD7991/AD7995/AD7999是具有I2C®兼容接口的12/10/8位、低功耗、逐次逼近型ADC。这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电,转换时间为1微秒(µs)。采样保持放大器使这些器件均能够处理频率高达14 MHz的输入信号,而多路复用器可用于4通道采样。
AD7991/AD7995/AD7999均提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。AD7991和AD7995有两个版本,每个版本均具有独立的I2C地址,因此可以将两个相同的器件连接到同一I2C总线。这两个版本均支持标准、快速及高速I2C接口模式。AD7999只有一个版本。
AD7991/AD7995/AD7999通常保持在关断状态,仅在执行转换操作时上电。转换过程受命令模式控制,在命令模式中,每次I2C读操作都会启动一次转换,且通过I2C总线传回结果。
当四个通道都用作模拟输入时,基准电压从VDD获得,由此可以实现最宽的动态输入范围。因此,ADC的模拟输入范围是0 V至VDD。也可以使用外部基准电压,通过VIN3/VREF引脚接入。
产品聚焦
- 4个单端模拟输入通道,或者3个单端模拟输入通道和1个基准电压输入通道。
- I2C兼容型串行接口,支持标准、快速和高速模式。
- 自动关断。
- 基准电压来自电源或使用外部基准电压。
- 8引脚SOT-23封装。
应用
数据手册, Rev. 0, 12/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
参考电路 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7999WYRJZ-1RL | 8-Lead SOT-23 | ||
AD7999YRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD7999YRJZ-1RL | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7999YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7999YRJZ-1RL | 量产 | |
9月 17, 2010 - 10_0236 Change in offset error specification for AD7991, AD7995, AD7999 |
||
AD7999YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7999YRJZ-1RL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7999YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7999YRJZ-1RL | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7999YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7999YRJZ-1RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 4 | ||
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM1251 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
ADUM2251 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV |
串联基准电压源 7 | ||
ADR03 | 量产 | 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF191 | 量产 | 2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD8604 | 量产 | 具有极低失调电压的DIGITRIM™ RRIO四通道运算放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |