AD8599

量产

双极低失真、极低噪声运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声: 1.1 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低失真: -120 dB THD (1 kHz)
  • 输入噪声(0.1 Hz至10 Hz): <76 nV p-p
  • 压摆率: 14 V/μs
  • 宽带宽: 10 MHz
  • 电源电流:
    每个放大器4.8 mA(典型值)
  • 低失调电压: 10 μV(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8599-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD8599-EP 数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围: -55℃至+125℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16604 DSCC图纸号
AD8599
双极低失真、极低噪声运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 2

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板

最新评论

近期浏览