这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD780
量产2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
- 产品模型
- 10
产品详情
- 引脚可编程的2.5 V或3.0 V输出
- 超低漂移:3 ppm/°C(最大值)
- 高精度:2.5 V或3.0 V ± 1 mV(最大值)
- 低噪声: 100 nV/√Hz
- 降噪能力
- 低静态电流:1 mA(最大值)
- 输出调整能力
- 现有基准电压源的直接升级产品
- 温度输出引脚
- 串联或分流工作模式(2.5 V,±3.0 V)
AD780是一种超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出。它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声特性,并能驱动任意大小的电容,因此AD780适合用于增强高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。 独特的低裕量设计有助于利用5.0 V ± 10%输入提供3.0 V输出,从而使ADC的动态范围提升20%,其性能优于现有2.5 V基准电压源。
AD780可以用来提供最高10 mA的源电流或吸电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压, 因此适合绝大多数的高性能基准电压源应用。 与某些竞争产品不同,AD780没有“可能不稳定区域”。 当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在负载条件下保持稳定。
AD780上的引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此该部分可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V或3.0 V输出。
AD780上的引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此该部分可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V或3.0 V输出。
AD780以PDIP和SOIC封装提供三个等级。 AD780AN、AD780AR、AD780BN、AD780BR和AD780CR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品特色
- AD780利用4 V到36 V输入提供引脚可编程2.5 V或3.0 V输出。
- 初始精度和温度系数均进行激光调整,因而在整个温度范围内的误差极低,且无需使用外部元件。 AD780BN从−40°C到+85°C的最大变化为0.9 mV。
- 对于需要更高精度的应用,还提供可选的精密调整连接。
- AD780噪音特别低,通常为4 mV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz),高频时的宽带噪声谱密度通常为100 nV/√Hz。 如果需要,还可以使用两个外部电容来进一步降低。
- 温度输出引脚使AD780可配置为温度传感器,同时提供稳定输出的基准电压。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD780-001C | CHIPS OR DIE | ||
AD780ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD780ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD780ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD780BNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD780BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD780BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD780BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD780CRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD780CRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD780-001C | 量产 | |
AD780ANZ | 量产 | |
AD780ARZ | 量产 | |
AD780ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD780BNZ | 量产 | |
AD780BRZ | 量产 | |
AD780BRZ-REEL | 量产 | |
AD780BRZ-REEL7 | 量产 | |
AD780CRZ | 量产 | |
AD780CRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD780ANZ | 量产 | |
AD780BNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册