eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

REF191

量产

2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度:±2 mV(最大值)
  • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低电源电流:45 µA(最大值)
  • 休眠模式:15 µA(最大值)
  • 低压差
  • 负载调整率:4 ppm/mA
  • 电压调整率:4 ppm/V
  • 高输出电流:30 mA
  • 短路保护
  • 下载REF191-EP数据手册(pdf)
  • 支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
REF191
2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览