AD7993
量产内置I2兼容接口的4通道、10位ADC,采用16引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 10位ADC,具有快速转换时间:2 µs
- 4个单端模拟输入通道
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.5 V
- 低功耗
- 高吞吐速率:-188 kSPS
- 序列器操作
- 自动循环模式
- I2C®兼容型串行接口
- I2C®接口支持:
标准、快速及高速模式 - 超量程指示
- 可通过AS引脚选择寻址
- 自动关断模式:最大-1 µA
AD7993是一款4通道、10位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。采用2.7 V至5.5 V单电源工作,转换时间为2 µs。该器件内置4通道多路复用器和采样保持放大器。
AD7993提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。该器件有两个版本:AD7993-0和AD7993-1,每个版本允许最少使用两个不同的I2C地址。AD7993-0上的I2C接口支持标准和快速I2C两种接口模式。AD7993-1上的I2C接口支持标准、快速及两种高速I2C接口模式。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7993BRUZ-0 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-0REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7993BRUZ-1REEL | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7993BRUZ-0 | 量产 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 量产 | |
AD7993BRUZ-1 | 量产 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7993BRUZ-0 | 量产 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 量产 | |
AD7993BRUZ-1 | 量产 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7993BRUZ-0 | 量产 | |
AD7993BRUZ-0REEL | 量产 | |
AD7993BRUZ-1 | 量产 | |
AD7993BRUZ-1REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 4 | ||
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM1251 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
ADUM2251 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV |
串联基准电压源 7 | ||
ADR03 | 量产 | 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF191 | 量产 | 2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
AD8032 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD8604 | 量产 | 具有极低失调电压的DIGITRIM™ RRIO四通道运算放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |