eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD7291

量产

8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位SAR型ADC
    8 路单端输入
    通道序列器功能
    模拟输入范围:0至2.5V
  • 12位温度数字转换器
    温度传感器精度:±2°C(典型值)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 额定电压(VDD):2.8 V至3.6V
  • 逻辑电压(VDRIVE):1.65V 至3.6V
  • 关断电流:<10 μA
  • 2.5V内部基准电压源
  • I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式
  • 20引脚LFCSP封装
  • SPI版本请参考AD7928


AD7291
8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器
AD7291-fbl AD7291 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1
AD8692 量产 双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器
分流基准电压源 1
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
高压运算放大器≥12V 1
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
AD8606 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
通用运算放大器 1
ADA4692-2 量产 低功耗、3.6 MHz、低噪声、轨到轨输出运算放大器
仪表放大器 1
AD8420 推荐新设计使用 宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ

AD9364宽带软件定义无线电板

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 通过单 FMC 连接器供电



产品详情

AD-FMCOMMS4-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一1 x 1收发器平台,可通过软件进行宽带调谐配置和窄带RF性能配置。

在宽带配置模式下,AD-FMCOMMS4-EBZ可以工作在AD9364的整个70 MHz6 GHz调谐范围内,但该配置的RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正。它将符合AD9364数据手册的2.4 GHz规格,但不在电路板可以支持的整个RF调谐范围内。平台整个调谐范围的典型性能数据参见电路板文档。该配置主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB1% EVM的性能。

AD-FMCOMMS4-EBZ还可采用用户配置,实现2400 – 2500 MHz频段内的优质性能。在此配置下,频段之外的调谐频率或编程配置可能会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9364RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现优质性能。AD-FMCOMMS4-EBZ是一款高速1 x 1捷变RF收发器模拟FMC模块,在56 MHz6 GHz频段内可进行软件调谐。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整射频卡
    • ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
  • 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
  • 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
  • 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
  • 使用单个 FMC 连接器供电
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。

ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。

ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。

ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。



载波板 软件和驱动程序
评估平台 评估软件: 
  • API 库
  • 用于配置和数据采集的 Windows GUI
原型制作平台 原型制作软件: 
  • 开源 Linux 驱动程序
  • 用于数据采集的开源 Linux IIO 示波器
  • 兼容 GNU Radio
  • 基于 GitHub 的公开参考设计,采用 ADI JESD204B 接口框架

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ

AD9361宽带软件自定义无线电板

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 允许高通道密度
  • 通过单 FMC 连接器供电
  • 支持 MIMO 无线电,ADC 和 DAC 的采样同步小于 1
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 支持特定频谱设计(PA、LNA等)的附加卡

产品详情

AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。


AD-FMCOMMS3-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一平台,可在比AD-FMCOMMS2-EBZ更宽的调谐范围内工作。该板的预期射频性能必定会因很宽的频带前端而有所降低。它确实符合数据手册的2.4 GHz规格,但不在该板支持的整个射频调谐范围内。该平台支持的整个范围(70 MHz - 6 GHz )的典型性能数据参见该板的相关文档。该板主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 db或1% EVM的性能。有关以性能为导向的平台,请参阅AD-FMCOMMS2-EBZ

eval board
AD-FMCOMMS2-EBZ

AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 针对2.4GHz至2.5GHz的窄带范围进行性能优化

产品详情

AD-FMCOMMS2-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,AD-FMCOMMS2-EBZ板将特别针对2.4 GHz调谐和优化,并且由于板载分立式外部元件的限制,针对其他某些编程配置,它有可能表现出较差的RF性能。通过对AD9361自身编程可改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。

AD-FMCOMMS2-EBZ使射频工程师能够将AD9361连接到射频测试平台(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量性能。AD-FMCOMMS2-EBZ 的外部元件(可以轻松交换)具有较窄的射频调谐范围 2400-2500 MHz。预计大多数工程师会针对具体应用/目标频率更换这些外部元件(不同厂商的引脚兼容替代产品)。如需调谐范围更宽的板,请参考AD-FMCOMMS3-EBZ。

EVAL-AD7291

AD7291 评估板

产品详情

EVAL-AD7291SDZ是针对AD7291的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

eval board
AD-FMCADC4-EBZ

ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
  • 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计,增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。


此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    eval board
    AD-GMSL522-SL

    GMSL Carrier Board

    特性和优点

    • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
    • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
    • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
    • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
    • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
    • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

    产品详情

    The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

    The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

    The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

    The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

    There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

    APPLICATIONS

    • ADAS Camera Solutions
    • Sensor Fusion ECU
    • Driver and Occupant Monitoring
    • In-cabin Infotainment

    EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ
    AD9364宽带软件定义无线电板
    AD-FMCOMMS11-EBZ
    直接RF至基带发射无线电
    AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
    EVAL-ADRV9008/9
    ADRV9008/ADRV9009 评估板
    ADRV9009-W-PCBZANGLE-web ADRV9009-W-PCBZTOP-web ADRV9009-W-PCBZBOTTOM-web
    EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ
    AD9361宽带软件自定义无线电板
    AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board - Bottom View
    AD-FMCOMMS2-EBZ
    AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)
    AD-FMCOMMS2-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS2-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS2-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS2-EBZ Evaluation Board - Bottom View
    EVAL-AD7291
    AD7291 评估板
    AD-FMCADC4-EBZ
    ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步
    AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (top) AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (bottom)
    AD-FMCXMWBR1-EBZ
    兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
    AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器
    AD-FMCADC7-Front AD-FMCADC7-Back AD-FMCADC7-Combined
    AD-GMSL522-SL
    GMSL Carrier Board
    AD-GMSL522-SL Board Photo Angle View AD-GMSL522-SL Board Photo Top View AD-GMSL522-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL522-SL Block Diagram

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ad7291的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览