eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADR441

量产

超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    • ADR440: 1 μV p-p
    • ADR441: 1.2 μV p-p
    • ADR443: 1.4 μV p-p
    • ADR444: 1.8 μV p-p
    • ADR445: 2.25 μV p-p
  • 出色的温度系数
    • A级:10 ppm/°C
    • B级:3 ppm/°C
  • 低压差操作(电源电压裕量):500 mV
  • 输入范围:(VOUT + 500 mV)至18 V
  • 高输出拉电流和灌电流
    • 分别为+10 mA和−5 mA
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
ADR441-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
ADR441
超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0271 参考设计

集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C+1200 C
  • K型热电偶测量系统
  • 16ADC、低温度漂移
  • 集成冷结补偿
CN0272 参考设计

具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

特性和优点

  • 高速光电二极管信号调理电路
  • 91dB动态范围,电路功耗仅40 mA
  • 暗电流补偿
  • 频谱范围从400nm至1050nm
  • 非常适合便携式高速应用
CN0271
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
CN0272
具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

最新评论

近期浏览